Wartungsgeräte-Kombination, MSB4 Serie

Wartungsgeräte-Kombination, MSB4 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSB4-1/4-FRC5:J1M1
MSB4-1/4:C3:J1-WP
MSB4-1/4:C3:J1:D14-WP
MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Pneumatischer Anschluss 3 Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Druckregelbereich
(bar)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Betriebsmedium Luftreinheitsklasse am Ausgang Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

115.62 €

1 3 Arbeitstage 900-1,512-1060-1060Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-]531117500

134.31 €

1 3 Arbeitstage 1700G1/40,812-1060-1060Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]80253541300

370.12 €

1 4 Arbeitstage 1400G1/40,810050050Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]80253581600

280.20 €

1 4 Arbeitstage 1600G1/40,810050050Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]80253561500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Filter, Filterleistung 40 µm Druckanzeige mit Manometer Schalenschutz Kunststoffschutzkorb
Pneumatischer Anschluss 1 G1/4 Pneumatischer Anschluss 2 G1/4 Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale PC Max. Betriebsdruck(bar) 14 Min. Druckregelbereich(bar) 0,5
Min. Lagertemperatur(°C) -10 Max. Lagertemperatur(°C) 60 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support