Wartungseinheit, LFR Serie

Wartungseinheit, LFR Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KA
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KA-A
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KB
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KB-A
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KC
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KC-A
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KD
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KD-A
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KE
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KE-A
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KF
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KF-A
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KG
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KG-A
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KA
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KA-A
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KB
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KB-A
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KC
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KC-A
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KD
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KD-A
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KE
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KE-A
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KF
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KF-A
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KG
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KG-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Druckregelbereich
(bar)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

329.35 €

1 29 Arbeitstage 5200G1/2G1/21160,51924402600

385.37 €

1 29 Arbeitstage 5200G1/2G1/22120,51924542600

458.06 €

1 39 Arbeitstage 5400G1/2G1/21160,51924413500

514.09 €

1 29 Arbeitstage 5400G1/2G1/22120,51924553500

381.74 €

1 29 Arbeitstage 4800G1/2G1/21160,51924422600

437.75 €

1 4 Arbeitstage 4800G1/2G1/22120,51924562600

583.20 €

1 39 Arbeitstage 3000G1/2G1/23162,51924433300

639.22 €

1 4 Arbeitstage 3000G1/2G1/23122,51924573300

494.88 €

1 22 Arbeitstage -G1/2G1/21160,51924442600

550.85 €

1 39 Arbeitstage -G1/2G1/22120,51924582600

623.31 €

1 29 Arbeitstage -G1/2G1/21160,51924453500

679.31 €

1 7 Arbeitstage -G1/2G1/22120,51924593500

954.00 €

1 29 Arbeitstage -G1/2G1/23162,51924465400

1,010.02 €

1 29 Arbeitstage 2500G1/2G1/23122,51924605400

329.35 €

1 39 Arbeitstage 5800G3/4G3/41160,51924472600

385.37 €

1 39 Arbeitstage 5800G3/4G3/42120,51924612600

458.06 €

1 29 Arbeitstage 7000G3/4G3/41160,51924483500

514.09 €

1 22 Arbeitstage 7000G3/4G3/42120,51924623500

381.74 €

1 29 Arbeitstage 5400G3/4G3/41160,51924492600

437.75 €

1 29 Arbeitstage 5400G3/4G3/42120,51924632600

583.20 €

1 22 Arbeitstage 2800G3/4G3/43162,51924503300

639.22 €

1 39 Arbeitstage 2800G3/4G3/43122,51924643300

494.88 €

1 39 Arbeitstage 6000G3/4G3/41160,51924512600

550.85 €

1 29 Arbeitstage 6000G3/4G3/42120,51924652600

623.31 €

1 29 Arbeitstage 6000G3/4G3/41160,51924523500

679.31 €

1 29 Arbeitstage 6000G3/4G3/42120,51924663500

954.00 €

1 4 Arbeitstage 3000G3/4G3/43162,51924535400

1,010.02 €

1 29 Arbeitstage 3000G3/4G3/43122,51924675400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Filter, Filterleistung 40 µm Druckanzeige mit Manometer Schalenschutz Metallschutzkorb
Max. Kondensatmenge(ml) 43 Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss Werkstoff Schale PC
Max. Druckregelbereich(bar) 12 Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60
Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Inerte Gase
Luftreinheitsklasse am Ausgang Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4], Inerte Gase Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support