Wartungseinheit, FRCS Serie

Wartungseinheit, FRCS Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FRCS-1/2-D-MAXI
FRCS-1/2-D-MAXI-A
FRCS-1/2-D-MIDI
FRCS-1/2-D-MIDI-A
FRCS-1/4-D-MIDI
FRCS-1/4-D-MINI
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Max. Kondensatmenge
(ml)
Max. Druckhysterese
(bar)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Betriebsmedium Luftreinheitsklasse am Ausgang Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

577.18 €

1 39 Arbeitstage 7600G1/2G1/2800,4116Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-], Inerte Gase1949362490

633.18 €

1 39 Arbeitstage 7600G1/2G1/2800,4212Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-]1949372490

322.31 €

1 4 Arbeitstage 2600G1/2G1/2430,2116Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-], Inerte Gase1949121680

378.34 €

1 29 Arbeitstage 2600G1/2G1/2430,2212Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-], Inerte Gase1949131680

322.31 €

1 29 Arbeitstage 1500G1/4G1/4430,2116Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-], Inerte Gase1948881680

263.77 €

1 29 Arbeitstage 1000G1/4G1/4220,2116Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-], Inerte Gase194864760

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Filter, Filterleistung 40 µm Druckanzeige mit Manometer Schalenschutz Metallschutzkorb
Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss Werkstoff Schale PC Min. Druckregelbereich(bar) 0,5
Max. Druckregelbereich(bar) 12 Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60
Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60

Technischer Support