Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FRC-1/4-D-MINI
Filter, Filterleistung | 40 µm | Druckanzeige | mit Manometer | Schalenschutz | Metallschutzkorb |
---|---|---|---|---|---|
Normalnenndurchfluss(l/min) | 1000 | Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
Max. Kondensatmenge(ml) | 22 | Max. Druckhysterese(bar) | 0,2 | Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
Werkstoff Schale | PC | Min. Betriebsdruck(bar) | 1 | Max. Betriebsdruck(bar) | 16 |
Min. Druckregelbereich(bar) | 0,5 | Max. Druckregelbereich(bar) | 12 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Inerte Gase | Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-], Inerte Gase | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Herstellerteilenummer | 159605 | Gewicht(g) | 660 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften