Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MS9-LFR-NG-D6-CUM-DI-AG-PSI-AS |
MS9-LFR-NG-D6-CUV-DI-AG-PSI-AS |
MS9-LFR-NG-D6-EUM-DI-AG-PSI-AS |
MS9-LFR-NG-D6-EUV-DI-AG-PSI-AS |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Filter, Filterleistung | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Betriebsmedium | Luftreinheitsklasse am Ausgang | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291.26 € | 1 | auf Anfrage | 5 µm | 1 | 20 | -10 | -10 | -10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | 564128 | |||
327.11 € | 1 | auf Anfrage | 5 µm | 2 | 12 | 5 | 5 | 5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | 564129 | |||
291.26 € | 1 | auf Anfrage | 40 µm | 1 | 20 | -10 | -10 | -10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 564124 | |||
327.11 € | 1 | auf Anfrage | 40 µm | 2 | 12 | 5 | 5 | 5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 564125 |
Loading...
Druckanzeige | mit Manometer | Max. Kondensatmenge(ml) | 220 | Max. Druckhysterese(bar) | 0,4 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Schale | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Abdeckung | PA-verstärkt |
Werkstoff Filter | PE | Min. Druckregelbereich(bar) | 0,5 | Max. Druckregelbereich(bar) | 7 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Max. Lagertemperatur(°C) | 60 |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Gewicht(g) | 2400 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filter, Filterleistung
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Min. Lagertemperatur(°C)
Betriebsmedium
Luftreinheitsklasse am Ausgang
Optionale Eigenschaften