Filter-Regelventil, MS12 Serie

Filter-Regelventil, MS12 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS
MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Filter, Filterleistung Normalnenndurchfluss
(l/min)
Luftreinheitsklasse am Ausgang Herstellerteilenummer

584.83 €

1 4 Arbeitstage 5 µm11000 14000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]537150

584.83 €

1 4 Arbeitstage 40 µm12000 17000Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]537149

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Druckanzeige mit Manometer Schalenschutz integriert als Metallschale Pneumatischer Anschluss 1 intern
Pneumatischer Anschluss 2 intern Max. Kondensatmenge(ml) 400 Max. Druckhysterese(bar) 0,4
Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Schale Aluminium-Knetlegierung Werkstoff Abdeckung PA
Werkstoff Filter Sinterbronze Werkstoff Dichtungen NBR Werkstoff Bedienteil PA-verstärkt, POM
Min. Betriebsdruck(bar) 2 Max. Betriebsdruck(bar) 12 Min. Druckregelbereich(bar) 0,5
Max. Druckregelbereich(bar) 12 Min. Mediumstemperatur(°C) 5 Max. Mediumstemperatur(°C) 60
Min. Umgebungstemperatur(°C) 5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Lagertemperatur(°C) -10
Max. Lagertemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht(g) 7000

Technischer Support