Filter-Regelventil, LFRS Serie

Filter-Regelventil, LFRS Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFRS-1/2-D-5M-MIDI
LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A
LFRS-1/2-D-7-MIDI
LFRS-1/2-D-7-MIDI-A
LFRS-1/2-D-MIDI
LFRS-1/2-D-MIDI-A
LFRS-1/4-D-5M-MINI
LFRS-1/4-D-5M-MINI-A
LFRS-1/4-D-7-MINI
LFRS-1/4-D-7-MINI-A
LFRS-1/4-D-MINI
LFRS-1/4-D-MINI-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Filter, Filterleistung Normalnenndurchfluss
(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Max. Kondensatmenge
(ml)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Max. Druckregelbereich
(bar)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Betriebsmedium Luftreinheitsklasse am Ausgang Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

253.83 €

1 22 Arbeitstage 5 µm2600G1/2G1/24311612-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4], Inerte Gase1947641140

309.83 €

1 22 Arbeitstage 5 µm2600G1/2G1/2432121255Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4], Inerte Gase1947661140

248.74 €

1 22 Arbeitstage 40 µm3900G1/2G1/2431167-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1947601140

304.77 €

1 22 Arbeitstage 40 µm3900G1/2G1/243212755Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1947621140

241.57 €

1 4 Arbeitstage 40 µm3400G1/2G1/24311612-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1947561160

297.58 €

1 29 Arbeitstage 40 µm3400G1/2G1/2432121255Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase1947571160

221.06 €

1 22 Arbeitstage 5 µm1200G1/4G1/42211612-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4], Inerte Gase194716560

277.08 €

1 22 Arbeitstage 5 µm1200G1/4G1/4222121255Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4], Inerte Gase194718560

218.57 €

1 29 Arbeitstage 40 µm1500G1/4G1/4221167-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase194712560

274.54 €

1 29 Arbeitstage 40 µm1500G1/4G1/422212755Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase194714560

211.37 €

1 29 Arbeitstage 40 µm1400G1/4G1/42211612-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase194708560

267.34 €

1 29 Arbeitstage 40 µm1400G1/4G1/4222121255Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4], Inerte Gase194709560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Druckanzeige mit Manometer Schalenschutz Metallschutzkorb Max. Druckhysterese(bar) 0,2
Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss Werkstoff Schale PC Min. Druckregelbereich(bar) 0,5
Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Lagertemperatur(°C) -10
Max. Lagertemperatur(°C) 60 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support