Filter-Regelventil, MS6 Serie

Filter-Regelventil, MS6 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS
MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS
MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS
MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS
MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS
MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS
MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS
MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS
MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS
MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS
MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS
MS6-LFR-1/4-D7-ERM-AS
MS6-LFR-1/4-D7-ERV-AS
MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS
MS6-LFR-3/8-D7-ERV-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Filter, Filterleistung Schalenschutz Normalnenndurchfluss
(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Werkstoff Schale Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Druckregelbereich
(bar)
Max. Druckregelbereich
(bar)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Betriebsmedium Luftreinheitsklasse am Ausgang Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

83.12 €

1 4 Arbeitstage 5 µmKunststoffschutzkorb5600G1/2G1/2PC0,8200,37-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]529176875

113.95 €

1 3 Arbeitstage 5 µmKunststoffschutzkorb5600G1/2G1/2PC2120,3755Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]529178875

83.12 €

1 4 Arbeitstage 40 µmKunststoffschutzkorb6200G1/2G1/2PC0,8200,37-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]529180875

113.95 €

1 4 Arbeitstage 40 µmKunststoffschutzkorb6200G1/2G1/2PC2120,3755Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]529182875

83.12 €

1 3 Arbeitstage 5 µmKunststoffschutzkorb4000G1/2G1/2PC0,8200,512-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]529184875

113.95 €

1 3 Arbeitstage 5 µmKunststoffschutzkorb4000G1/2G1/2PC2120,51255Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]529186875

110.31 €

1 4 Arbeitstage 5 µmintegriert als Metallschale4000G1/2G1/2Aluminium-Knetlegierung0,8200,512-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]5303381087

141.12 €

1 4 Arbeitstage 5 µmintegriert als Metallschale4000G1/2G1/2Aluminium-Knetlegierung2120,51255Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]5303401087

83.12 €

1 3 Arbeitstage 40 µmKunststoffschutzkorb4500G1/2G1/2PC0,8200,512-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]529188875

113.95 €

1 3 Arbeitstage 40 µmKunststoffschutzkorb4500G1/2G1/2PC2120,51255Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]529190875

110.31 €

1 3 Arbeitstage 40 µmintegriert als Metallschale4500G1/2G1/2Aluminium-Knetlegierung0,8200,512-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]5291921087

83.12 €

1 7 Arbeitstage 40 µmKunststoffschutzkorb2500G1/4G1/4PC0,8200,512-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]529208875

113.95 €

1 4 Arbeitstage 40 µmKunststoffschutzkorb2500G1/4G1/4PC2120,51255Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]529210875

113.95 €

1 4 Arbeitstage 5 µmKunststoffschutzkorb5000G3/8G3/8PC2120,3755Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]529218875

113.95 €

1 7 Arbeitstage 40 µmKunststoffschutzkorb4000G3/8G3/8PC2120,51255Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]529230875

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Druckanzeige mit Manometer Max. Kondensatmenge(ml) 38 Max. Druckhysterese(bar) 0,25
Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Filter PE Werkstoff Dichtungen NBR
Werkstoff Bedienteil PA, POM Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Min. Lagertemperatur(°C) -10 Max. Lagertemperatur(°C) 60 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support