Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Filter, Filterleistung | Schalenschutz | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Max. Kondensatmenge (ml) | Werkstoff Schale | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Druckregelbereich (bar) | Max. Druckregelbereich (bar) | Min. Mediumstemperatur (°C) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Betriebsmedium | Luftreinheitsklasse am Ausgang | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 µm | Kunststoffschutzkorb | 1500 | G1/4 | G1/4 | 19 | PC | 0,8 | 14 | 0,3 | 7 | -10 | -10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | 529144 | 275 | |||
96.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 µm | Kunststoffschutzkorb | 1500 | G1/4 | G1/4 | 19 | PC | 2 | 12 | 0,3 | 7 | 5 | 5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | 529146 | 275 | |||
96.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 µm | Kunststoffschutzkorb | 1700 | G1/4 | G1/4 | 19 | PC | 2 | 12 | 0,3 | 7 | 5 | 5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 529150 | 275 | |||
65.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 µm | Kunststoffschutzkorb | 1200 | G1/4 | G1/4 | 19 | PC | 0,8 | 14 | 0,5 | 12 | -10 | -10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | 529152 | 275 | |||
96.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 µm | Kunststoffschutzkorb | 1200 | G1/4 | G1/4 | 19 | PC | 2 | 12 | 0,5 | 12 | 5 | 5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | 529154 | 275 | |||
122.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 µm | integriert als Metallschale | 1200 | G1/4 | G1/4 | 25 | Aluminium-Druckguss, Aluminium-Knetlegierung | 2 | 12 | 0,5 | 12 | 5 | 5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | 535720 | 475 | |||
65.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 µm | Kunststoffschutzkorb | 1500 | G1/4 | G1/4 | 19 | PC | 0,8 | 14 | 0,5 | 12 | -10 | -10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 529156 | 275 | |||
96.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 µm | Kunststoffschutzkorb | 1500 | G1/4 | G1/4 | 19 | PC | 2 | 12 | 0,5 | 12 | 5 | 5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 529158 | 275 | |||
91.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 µm | integriert als Metallschale | 1500 | G1/4 | G1/4 | 25 | Aluminium-Druckguss, Aluminium-Knetlegierung | 0,8 | 14 | 0,5 | 12 | -10 | -10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 535724 | 475 | |||
122.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 µm | integriert als Metallschale | 1500 | G1/4 | G1/4 | 25 | Aluminium-Druckguss, Aluminium-Knetlegierung | 2 | 12 | 0,5 | 12 | 5 | 5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 535722 | 475 | |||
65.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 µm | Kunststoffschutzkorb | 900 | G1/8 | G1/8 | 19 | PC | 0,8 | 14 | 0,3 | 7 | -10 | -10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | 529160 | 275 | |||
65.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 µm | Kunststoffschutzkorb | 1000 | G1/8 | G1/8 | 19 | PC | 0,8 | 14 | 0,3 | 7 | -10 | -10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 529164 | 275 | |||
96.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 µm | Kunststoffschutzkorb | 1000 | G1/8 | G1/8 | 19 | PC | 2 | 12 | 0,3 | 7 | 5 | 5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 529166 | 275 | |||
96.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 µm | Kunststoffschutzkorb | 850 | G1/8 | G1/8 | 19 | PC | 2 | 12 | 0,5 | 12 | 5 | 5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | 529170 | 275 | |||
65.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 µm | Kunststoffschutzkorb | 900 | G1/8 | G1/8 | 19 | PC | 0,8 | 14 | 0,5 | 12 | -10 | -10 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inerte Gase | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 529172 | 275 |
Loading...
Druckanzeige | mit Manometer | Max. Druckhysterese(bar) | 0,25 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Filter | PE | Werkstoff Dichtungen | NBR | Werkstoff Bedienteil | PA, POM |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Min. Lagertemperatur(°C) | -10 |
Max. Lagertemperatur(°C) | 60 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filter, Filterleistung
Schalenschutz
Normalnenndurchfluss(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Max. Kondensatmenge(ml)
Werkstoff Schale
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Druckregelbereich(bar)
Max. Druckregelbereich(bar)
Min. Mediumstemperatur(°C)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Betriebsmedium
Luftreinheitsklasse am Ausgang
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften