Proportional-Druckregelventil, VPPM Serie

Proportional-Druckregelventil, VPPM Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N
VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N-S1
VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N
VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N-S1
VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4N-S1
VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-C1
VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N
VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N-S1
VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1N-S1C1
VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1
VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P
VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P-S1
VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P-S1C1
VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P
VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1
VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1C1
VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1
VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-C1
VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1
VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-C1
VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-S1C1
VPPM-8TA-L-1-F-0L10H-C1
VPPM-8TA-L-1-F-0L10H-S1C1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Nennweite Belüftung
(mm)
Nennweite Entlüftung
(mm)
Anzeigeart Eingangsdruck 1
(bar)
Max. Druckhysterese
(bar)
Schaltausgang Signalbereich Analoger Ausgang Signalbereich Analoger Eingang Min. Druckregelbereich
(bar)
Max. Druckregelbereich
(bar)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Linearitätsfehler FS Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

535.14 €

1 4 Arbeitstage 380AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte64,5LED0 - 40,01NPN4 - 20 mA4 - 20 mA0,022602 %542248400

570.89 €

1 4 Arbeitstage 380AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte64,5LED0 - 40,01NPN4 - 20 mA4 - 20 mA0,022601 %542242400

535.14 €

1 4 Arbeitstage 380AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte64,5LED0 - 40,01NPN0 - 10 V0 - 10 V0,022602 %542245400

570.89 €

1 4 Arbeitstage 380AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte64,5LED0 - 40,01NPN0 - 10 V0 - 10 V0,022601 %542239400

570.89 €

1 4 Arbeitstage 900AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte64,5LED0 - 80,03NPN4 - 20 mA4 - 20 mA0,066601 %542243400

606.45 €

1 5 Arbeitstage 900AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte64,5hintergrundbeleuchtetes LCD0 - 80,03NPN0 - 10 V0 - 10 V0,066502 %558347400

535.14 €

1 4 Arbeitstage 1400AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte64,5LED0 - 110,05NPN0 - 10 V0 - 10 V0,110602 %542247400

570.89 €

1 4 Arbeitstage 1400AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte64,5LED0 - 110,05NPN0 - 10 V0 - 10 V0,110601 %542241400

642.18 €

1 4 Arbeitstage 1400G1/8G1/8G1/864,5hintergrundbeleuchtetes LCD0 - 110,05NPN0 - 10 V0 - 10 V0,110501 %558345400

624.42 €

1 4 Arbeitstage 380AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte64,5LED0 - 40,01---0,022601 %542217400

759.78 €

1 12 Arbeitstage 1750AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte87LED0 - 80,03PNP4 - 20 mA4 - 20 mA0,066602 %571282560

794.31 €

1 4 Arbeitstage 1750AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte87LED0 - 80,03PNP4 - 20 mA4 - 20 mA0,066601 %571283560

863.38 €

1 4 Arbeitstage 1750AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte87hintergrundbeleuchtetes LCD0 - 80,03PNP4 - 20 mA4 - 20 mA0,066501 %571284560

759.78 €

1 12 Arbeitstage 1750AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte87LED0 - 80,03PNP0 - 10 V0 - 10 V0,066602 %571285560

794.31 €

1 4 Arbeitstage 1750AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte87LED0 - 80,03PNP0 - 10 V0 - 10 V0,066601 %571286560

863.38 €

1 4 Arbeitstage 1750AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte87hintergrundbeleuchtetes LCD0 - 80,03PNP0 - 10 V0 - 10 V0,066501 %571287560

794.31 €

1 13 Arbeitstage 1750G1/4G1/4G1/487LED0 - 80,03NPN0 - 10 V0 - 10 V0,066601 %571294560

863.38 €

1 39 Arbeitstage 450AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte87hintergrundbeleuchtetes LCD0 - 40,01---0,022502 %572410560

897.92 €

1 4 Arbeitstage 450AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte87hintergrundbeleuchtetes LCD0 - 40,01---0,022501 %572407560

863.38 €

1 4 Arbeitstage 1050AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte87hintergrundbeleuchtetes LCD0 - 80,03---0,066502 %572411560

897.92 €

1 4 Arbeitstage 1050AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte87hintergrundbeleuchtetes LCD0 - 80,03---0,066501 %572408560

863.38 €

1 4 Arbeitstage 1650AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte87hintergrundbeleuchtetes LCD0 - 110,05---0,110502 %572412560

897.92 €

1 6 Arbeitstage 1650AnschlussplatteAnschlussplatteAnschlussplatte87hintergrundbeleuchtetes LCD0 - 110,05---0,110501 %572409560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Knetlegierung, eloxiert Betriebsspannungsbereich DC(V) 21,6 - 26,4 Schutzart IP65
Min. Umgebungstemperatur(°C) 0 Min. Mediumstemperatur(°C) 10 Max. Mediumstemperatur(°C) 50
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support