Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (MPa) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Nennweite Belüftung (mm) | Nennweite Entlüftung (mm) | Eingangsdruck 1 (bar) | Max. Druckhysterese (bar) | Max. Druckregelbereich (bar) | Schaltzeit aus (ms) | Schaltzeit ein (ms) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,985.03 € | 1 | 29 Arbeitstage | 0~0,4 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 11 | 12 | 3 - 4 | 0,05 | 2 | 1000 | 220 | 187328 | 2670 | |||
1,985.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0~0,4 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 11 | 12 | 3 - 4 | 0,05 | 2 | 1000 | 220 | 187329 | 2670 | |||
2,010.03 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0~1,2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 11 | 12 | 11 - 12 | 0,05 | 10 | 1000 | 230 | 187332 | 2670 | |||
2,010.03 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0~1,2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 11 | 12 | 11 - 12 | 0,05 | 10 | 1000 | 230 | 187735 | 2670 | |||
1,629.18 € | 1 | 29 Arbeitstage | 0~0,4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 7 | 3 - 4 | 0,05 | 2 | 890 | 200 | 187335 | 1310 | |||
1,629.18 € | 1 | 29 Arbeitstage | 0~0,4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 7 | 3 - 4 | 0,05 | 2 | 890 | 200 | 187336 | 1310 | |||
1,661.17 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0~1,2 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 7 | 11 - 12 | 0,05 | 10 | 890 | 200 | 187339 | 1310 | |||
1,661.17 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0~1,2 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 7 | 11 - 12 | 0,05 | 10 | 890 | 200 | 187744 | 1310 | |||
1,213.54 € | 1 | 24 Arbeitstage | 0~0,4 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 3 | 2 | 3 - 4 | 0,01 | 2 | 410 | 220 | 187350 | 915 | |||
1,213.54 € | 1 | 29 Arbeitstage | 0~0,4 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 3 | 2 | 3 - 4 | 0,01 | 2 | 410 | 220 | 187351 | 915 | |||
1,253.72 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0~1,2 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 3 | 2 | 11 - 12 | 0,01 | 10 | 410 | 220 | 187347 | 915 | |||
1,253.72 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0~1,2 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 3 | 2 | 11 - 12 | 0,01 | 10 | 410 | 220 | 187762 | 915 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung | Betriebsspannungsbereich DC(V) | 18 - 30 | Schutzart | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Druckregelbereich(bar) | 0 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 |
Min. Mediumstemperatur(°C) | 0 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Nennweite Belüftung(mm)
Nennweite Entlüftung(mm)
Eingangsdruck 1(bar)
Max. Druckhysterese(bar)
Max. Druckregelbereich(bar)
Schaltzeit aus(ms)
Schaltzeit ein(ms)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften