Druckregelventil, MS9 Serie

Druckregelventil, MS9 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS9-LR-G-D5-AG-BAR-AS
MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS
MS9-LR-G-D6-AG-BAR-AS
MS9-LR-G-D6-DI-AG-BAR-AS
MS9-LR-G-D7-AG-BAR-AS
MS9-LR-NG-D5-DI-AG-PSI-AS
MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Druckregelbereich
(bar)
Baugröße Herstellerteilenummer

223.18 €

1 4 Arbeitstage 4-564134

185.51 €

1 4 Arbeitstage 49564135

223.18 €

1 4 Arbeitstage 79564136

185.51 €

1 4 Arbeitstage 79564137

223.18 €

1 4 Arbeitstage 129564138

215.92 €

1 29 Arbeitstage 49564140

215.92 €

1 29 Arbeitstage 79564142

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(MPa) 0,1::2 Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Abdeckung PA-verstärkt
Werkstoff Anschlussplatte Aluminium-Druckguss Werkstoff Befestigungswinkel Aluminium-Druckguss Werkstoff Modulverbinder Aluminium-Druckguss
Werkstoff Ventilstößel Aluminium-Knetlegierung, NBR, POM Max. Druckhysterese(bar) 0,4 Min. Druckregelbereich(bar) 0,5
Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Min. Lagertemperatur(°C) -10 Max. Lagertemperatur(°C) 60
Druckanzeige mit Manometer Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht(g) 1400

Technischer Support