Druckregelventil, LRBS Serie

Druckregelventil, LRBS Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LRBS-D-7-O-MIDI
LRBS-D-7-O-MINI
LRBS-D-O-MIDI
LRBS-D-O-MINI
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Pneumatischer Anschluss 2 Max. Druckregelbereich
(bar)
Baugröße Druckanzeige Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

218.34 €

1 29 Arbeitstage 3200G3/87MidiG1/4 vorbereitet194687940

184.71 €

1 4 Arbeitstage 1600G1/47MiniG1/8 vorbereitet194683350

211.14 €

1 39 Arbeitstage 3800G3/812MidiG1/4 vorbereitet194686940

177.52 €

1 4 Arbeitstage 1800G1/412MiniG1/8 vorbereitet194682350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(MPa) 0,1::1,6 Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR
Werkstoff Anschlussplatte Zink-Druckguss Werkstoff Bedienteil Aluminium Pneumatischer Anschluss 1 Anschlussplatte
Max. Druckhysterese(bar) 0,2 Min. Druckregelbereich(bar) 0,5 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60
Luftreinheitsklasse am Ausgang Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase

Technischer Support