Druckregelventil, LRB Serie

Druckregelventil, LRB Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LRB-D-7-O-MIDI
LRB-D-7-O-MINI
LRB-D-O-MIDI
LRB-D-O-MINI
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Pneumatischer Anschluss 2 Max. Druckregelbereich
(bar)
Baugröße Druckanzeige Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

89.65 €

1 21 Arbeitstage 3800G3/87MidiG1/4 vorbereitet197538700

60.43 €

1 7 Arbeitstage 1800G1/47MiniG1/8 vorbereitet197534250

82.46 €

1 4 Arbeitstage 3200G3/812MidiG1/4 vorbereitet197539700

53.28 €

1 4 Arbeitstage 1600G1/412MiniG1/8 vorbereitet197535250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(MPa) 0,1::1,6 Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR
Werkstoff Anschlussplatte Zink-Druckguss Werkstoff Bedienteil PA Pneumatischer Anschluss 1 Anschlussplatte
Max. Druckhysterese(bar) 0,2 Min. Druckregelbereich(bar) 0,5 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60
Luftreinheitsklasse am Ausgang Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase

Technischer Support