Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1 |
PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1 |
PREL-186-HP3-V1-V-40CFX-1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Signalbereich Analoger Ausgang | Signalbereich Analoger Eingang | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,876.00 € | 1 | 39 Arbeitstage | 4 - 20 mA | 4 - 20 mA | 1709213 | |||
13,876.00 € | 1 | 39 Arbeitstage | 4 - 20 mA | 0 - 10 V | 1709211 | |||
13,876.00 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0 - 10 V | 0 - 10 V | 1709212 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::5 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium, eloxiert | Werkstoff Deckel unten | Aluminium, eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Pneumatischer Anschluss 1 | G1 | Pneumatischer Anschluss 2 | G1 | Pneumatischer Anschluss 3 | G1 |
Pneumatischer Anschluss 11 | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 22 | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 82 | G1/2 |
Max. Druckhysterese(bar) | 0,1 | Min. Druckregelbereich(bar) | 0,4 | Max. Druckregelbereich(bar) | 40 |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | 5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Min. Mediumstemperatur(°C) | 5 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 50 | Min. Lagertemperatur(°C) | -10 | Max. Lagertemperatur(°C) | 60 |
Baugröße | 186 | Nennbetriebsspannung DC(V) | 24 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Signalbereich Analoger Ausgang
Signalbereich Analoger Eingang
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften