Druckregelventil, MS6 Serie

Druckregelventil, MS6 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS6-LR-1/2-D5-AS
MS6-LR-1/2-D6-AS
MS6-LR-1/2-D6-AS-Z
MS6-LR-1/2-D7-AS
MS6-LR-1/2-D7-AS-Z
MS6-LR-1/4-D5-AS
MS6-LR-1/4-D6-AS
MS6-LR-1/4-D7-AS
MS6-LR-3/8-D5-AS
MS6-LR-3/8-D6-AS
MS6-LR-3/8-D6-AS-Z
MS6-LR-3/8-D7-AS
MS6-LRB-1/2-D5-A4-AS
MS6-LRB-1/2-D5-AS
MS6-LRB-1/2-D6-A4-AS
MS6-LRB-1/2-D6-AS
MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD
MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD-Z
MS6-LRB-1/2-D7-A4-AS
MS6-LRB-1/2-D7-AS
MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Werkstoff Filter Werkstoff Trennteller Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Min. Druckregelbereich
(bar)
Max. Druckregelbereich
(bar)
Druckanzeige Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

60.26 €

1 4 Arbeitstage 7500PEPOMG1/2G1/20,34mit Manometer529989730

60.26 €

1 3 Arbeitstage 6500PEPOMG1/2G1/20,37mit Manometer529991730

60.26 €

1 4 Arbeitstage 6500PEPOMG1/2G1/20,37mit Manometer529992730

60.26 €

1 3 Arbeitstage 5500PEPOMG1/2G1/20,512mit Manometer529993730

60.26 €

1 7 Arbeitstage 5500PEPOMG1/2G1/20,512mit Manometer529994730

60.26 €

1 4 Arbeitstage 2400PEPOMG1/4G1/40,34mit Manometer529995730

60.26 €

1 7 Arbeitstage 3000PEPOMG1/4G1/40,37mit Manometer529997730

60.26 €

1 10 Arbeitstage 2700PEPOMG1/4G1/40,512mit Manometer529999730

60.26 €

1 4 Arbeitstage 5500PEPOMG3/8G3/80,34mit Manometer530001730

60.26 €

1 4 Arbeitstage 5800PEPOMG3/8G3/80,37mit Manometer530003730

60.26 €

1 10 Arbeitstage 5800PEPOMG3/8G3/80,37mit Manometer530004730

60.26 €

1 7 Arbeitstage 4500PEPOMG3/8G3/80,512mit Manometer530005730

61.63 €

1 7 Arbeitstage 7300--G1/2G1/20,34G1/4 vorbereitet530320747

65.43 €

1 7 Arbeitstage 7300--G1/2G1/20,34mit Manometer530322747

61.63 €

1 4 Arbeitstage 6300--G1/2G1/20,37G1/4 vorbereitet530326747

65.43 €

1 7 Arbeitstage 6300--G1/2G1/20,37mit Manometer530328747

78.03 €

1 4 Arbeitstage 880--G1/2QS-80,37mit Manometer530329747

78.03 €

1 10 Arbeitstage 880--G1/2QS-80,37mit Manometer530330747

61.63 €

1 4 Arbeitstage 5500--G1/2G1/20,512G1/4 vorbereitet530332747

65.43 €

1 7 Arbeitstage 5500--G1/2G1/20,512mit Manometer530334747

78.03 €

1 4 Arbeitstage 800--G1/2QS-80,512mit Manometer530335747

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(MPa) 0,08::2 Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR
Werkstoff Bedienteil PA, POM Max. Druckhysterese(bar) 0,25 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60
Min. Lagertemperatur(°C) -10 Max. Lagertemperatur(°C) 60 Baugröße 6
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support