Druckregelventil, MS4 Serie

Druckregelventil, MS4 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS4-LR-1/4-D5-AS
MS4-LR-1/4-D5-AS-Z
MS4-LR-1/4-D6-AS
MS4-LR-1/4-D6-AS-Z
MS4-LR-1/4-D7-AS
MS4-LR-1/4-D7-AS-Z
MS4-LR-1/8-D5-AS
MS4-LR-1/8-D5-AS-Z
MS4-LR-1/8-D6-A8
MS4-LR-1/8-D6-AS
MS4-LR-1/8-D6-AS-Z
MS4-LR-1/8-D6-WR
MS4-LR-1/8-D7-AS
MS4-LR-1/8-D7-AS-Z
MS4-LRB-1/4-D5-A8-AS
MS4-LRB-1/4-D5-AS
MS4-LRB-1/4-D5-AS-BD
MS4-LRB-1/4-D6-A8-AS
MS4-LRB-1/4-D6-AS
MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD
MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z
MS4-LRB-1/4-D6-VS-AS-Z
MS4-LRB-1/4-D7-A8-AS
MS4-LRB-1/4-D7-AS
MS4-LRB-1/4-D7-AS-BD
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Werkstoff Filter Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Min. Druckregelbereich
(bar)
Max. Druckregelbereich
(bar)
Druckanzeige Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

42.26 €

1 3 Arbeitstage 2100PEG1/4G1/40,34mit Manometer529415225

42.26 €

1 4 Arbeitstage 2100PEG1/4G1/40,34mit Manometer529416225

42.26 €

1 3 Arbeitstage 1800PEG1/4G1/40,37mit Manometer529417225

42.26 €

1 4 Arbeitstage 1800PEG1/4G1/40,37mit Manometer529418225

42.26 €

1 3 Arbeitstage 1700PEG1/4G1/40,512mit Manometer529419225

42.26 €

1 4 Arbeitstage 1700PEG1/4G1/40,512mit Manometer529420225

42.26 €

1 7 Arbeitstage 1200PEG1/8G1/80,34mit Manometer529421225

42.26 €

1 4 Arbeitstage 1200PEG1/8G1/80,34mit Manometer529422225

38.48 €

1 4 Arbeitstage 1150PEG1/8G1/80,37G1/8 vorbereitet543519225

42.26 €

1 7 Arbeitstage 1150PEG1/8G1/80,37mit Manometer529423225

42.26 €

1 4 Arbeitstage 1150PEG1/8G1/80,37mit Manometer529424225

50.15 €

1 7 Arbeitstage 1150PEG1/8G1/80,37mit Manometer543520225

42.26 €

1 7 Arbeitstage 1000PEG1/8G1/80,512mit Manometer529425225

42.26 €

1 4 Arbeitstage 1000PEG1/8G1/80,512mit Manometer529426225

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1900-G1/4G1/40,34G1/8 vorbereitet529471222

48.26 €

1 7 Arbeitstage 1900-G1/4G1/40,34mit Manometer529473222

56.92 €

1 4 Arbeitstage 650-G1/4QS-80,34mit Manometer529474222

44.49 €

1 4 Arbeitstage 1700-G1/4G1/40,37G1/8 vorbereitet529477222

48.26 €

1 7 Arbeitstage 1700-G1/4G1/40,37mit Manometer529479222

56.92 €

1 4 Arbeitstage 840-G1/4QS-80,37mit Manometer529480222

56.92 €

1 4 Arbeitstage 840-G1/4QS-80,37mit Manometer529481222

40.65 €

1 4 Arbeitstage 1700-G1/4G1/40,37-529482222

44.49 €

1 4 Arbeitstage 1500-G1/4G1/40,512G1/8 vorbereitet529483222

48.26 €

1 7 Arbeitstage 1500-G1/4G1/40,512mit Manometer529485222

56.92 €

1 4 Arbeitstage 640-G1/4QS-80,512mit Manometer529486222

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(MPa) 0,08::1,4 Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR
Werkstoff Anschlussplatte Aluminium-Druckguss Werkstoff Bedienteil PA, POM Max. Druckhysterese(bar) 0,25
Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Min. Lagertemperatur(°C) -10 Max. Lagertemperatur(°C) 60
Baugröße 4 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support