Druckregelventil, MS12 Serie

Druckregelventil, MS12 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS12-LR-G-D7-LD-AS
MS12-LR-G-PE6
MS12-LR-G-PO
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Werkstoff Bedienteil Max. Druckhysterese
(bar)
Betriebsspannungsbereich DC
(V)
Signalbereich Analoger Eingang Schutzart Min. Druckregelbereich
(bar)
Max. Druckregelbereich
(bar)
Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Nennbetriebsspannung DC
(V)
Herstellerteilenummer

342.97 €

1 6 Arbeitstage 13000 - 220000,08~2,1PA-verstärkt, POM0,4---0,512-1060-1060-537148

796.29 €

1 18 Arbeitstage 12000 - 210000,115~0,8-0,0421,6 - 26,40 - 10 VIP650,1561050105024564888

360.14 €

1 18 Arbeitstage 13000 - 220000,08~2,1-0,4---0,516-1060-1060-541680

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Werkstoff Abdeckung PA
Werkstoff Ventilstößel Aluminium-Knetlegierung, NBR, hochlegierter Stahl rostfrei Werkstoff Deckel unten Aluminium-Knetlegierung Pneumatischer Anschluss 1 Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2 Anschlussplatte Min. Lagertemperatur(°C) -10 Max. Lagertemperatur(°C) 60
Baugröße 12 Druckanzeige mit Manometer Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Gewicht(g) 4000

Technischer Support