Wasserabscheider, MS12 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MS12-LWS-G-U-V

Teilenummer
MS12-LWS-G-U-V
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

542.63 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Luft Normalnenndurchfluss(l/min) 25000 Betriebsdruckbereich(MPa) 0,2::1,2
Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Abdeckung PA-verstärkt Werkstoff Anschlussplatte Aluminium-Druckguss
Werkstoff Befestigungswinkel Aluminium-Druckguss Werkstoff Modulverbinder Aluminium-Druckguss Werkstoff Trennteller POM
Min. Umgebungstemperatur(°C) 5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Mediumstemperatur(°C) 5
Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Min. Lagertemperatur(°C) 5 Max. Lagertemperatur(°C) 60
Baugröße 12 Luftreinheitsklasse am Ausgang Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:7:4] Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Herstellerteilenummer 8005550 Gewicht(g) 6,3
Typ (Herstellertyp) MS12-LWS-G-U-V

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserabscheider, MS12 Serie, die Teilenummer ist MS12-LWS-G-U-V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MS12-LWS-G-U-V.

Technischer Support