Druckregler-Zwischenplatte, LR Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LR-ZP-A/B-D-3
LR-ZP-A-D-3
LR-ZP-B-D-3
LR-ZP-P-D-3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Min. Druckregelbereich
(bar)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)
Typ (Herstellertyp)

303.95 €

1 4 Arbeitstage 0,5354291770LR-ZP-A/B-D-3

238.82 €

1 4 Arbeitstage 0,5359711220LR-ZP-A-D-3

238.82 €

1 4 Arbeitstage 0,5354261220LR-ZP-B-D-3

153.20 €

1 4 Arbeitstage 0359681220LR-ZP-P-D-3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss, Stahl Werkstoff Dichtungen NBR Eingangsdruck 1(bar) <= 14
Max. Druckregelbereich(bar) 12

Technischer Support