Druckbooster, DPA Serie

Druckbooster, DPA Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DPA-40-10
DPA-40-10-CRVZS2
DPA-40-10-CRVZS5
DPA-40-16
DPA-40-16-CRVZS2
DPA-40-16-CRVZS5
DPA-40-D
DPA-63-10
DPA-63-10-A
DPA-63-10-CRVZS10
DPA-63-10-CRVZS20
DPA-63-16
DPA-63-16-A
DPA-63-16-CRVZS10
DPA-63-16-CRVZS20
DPA-63-D
DPA-100-10
DPA-100-10-A
DPA-100-10-CRVZS20
DPA-100-16
DPA-100-16-A
DPA-100-16-CRVZS20
DPA-100-D
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Eingangsdruck 1
(bar)
Ausgangsdruck 2
(bar)
Min. Druckregelbereich
(bar)
Max. Druckregelbereich
(bar)
Druckanzeige Kolben-Durchmesser
(mm)
Volumen
(l)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

919.72 €

1 13 Arbeitstage 0,25~0,8G1/4G1/4M72,5 - 84,5 - 104,510G1/8 vorbereitet40-5372731500

1,355.09 €

1 4 Arbeitstage 0,25~0,8QS-10KD4Schalldämpfer2 - 84,5 - 104,510mit Manometer4025529284400

1,481.49 €

1 11 Arbeitstage 0,25~0,8QS-10KD4Schalldämpfer2 - 84 - 104,510mit Manometer4055529307300

919.72 €

1 4 Arbeitstage 0,25~1G1/4G1/4M72,5 - 104,5 - 164,516G1/8 vorbereitet40-5372741500

1,355.09 €

1 12 Arbeitstage 0,25~0,8QS-10KD4Schalldämpfer2 - 84,5 - 164,516mit Manometer4025529294400

1,481.49 €

1 12 Arbeitstage 0,25~0,8QS-10KD4Schalldämpfer2 - 84,5 - 164,516mit Manometer4055529317300

719.86 €

1 4 Arbeitstage 0,2~0,8G1/4G1/4M72,5 - 85 - 16416G1/8 vorbereitet40-5493961500

1,204.40 €

1 4 Arbeitstage 0,2~0,8G3/8G3/8G3/82 - 84 - 10410G1/8 vorbereitet63-1845186000

1,218.55 €

1 12 Arbeitstage 0,2~0,8G3/8G3/8G3/82 - 84 - 10410G1/8 vorbereitet63-5493996000

1,915.17 €

1 11 Arbeitstage 0,2~0,8QS-12KD4Schalldämpfer2 - 84 - 10410mit Manometer631055293216000

2,240.75 €

1 11 Arbeitstage 0,2~0,8QS-12KD4Schalldämpfer2 - 84 - 10410mit Manometer632055293421500

1,265.52 €

1 7 Arbeitstage 0,2~1G3/8G3/8G3/82 - 104 - 16416G1/8 vorbereitet63-1933926000

1,280.00 €

1 4 Arbeitstage 0,2~1G3/8G3/8G3/82 - 104 - 16416G1/8 vorbereitet63-5494006000

1,988.26 €

1 12 Arbeitstage 0,2~0,8QS-12KD4Schalldämpfer2 - 84 -16416mit Manometer631055293316000

2,312.18 €

1 4 Arbeitstage 0,2~0,8QS-12KD4Schalldämpfer2 - 84 - 16416mit Manometer632055293521500

1,035.82 €

1 4 Arbeitstage 0,2~0,8G3/8G3/8G3/82 - 84 - 16416G1/8 vorbereitet63-5493976000

1,923.49 €

1 4 Arbeitstage 0,2~0,8G1/2G1/2G1/22 - 84 - 10410G1/4 vorbereitet100-18451913000

1,948.42 €

1 4 Arbeitstage 0,2~0,8G1/2G1/2G1/22 - 84 - 10410G1/4 vorbereitet100-54940113000

3,052.98 €

1 4 Arbeitstage 0,2~0,8QS-16KD4Schalldämpfer2 - 84 - 10410mit Manometer1002055293630000

2,021.49 €

1 4 Arbeitstage 0,2~1G1/2G1/2G1/22 - 104 - 16416G1/4 vorbereitet100-18839913000

2,046.42 €

1 4 Arbeitstage 0,2~1G1/2G1/2G1/22 - 104 - 16416G1/4 vorbereitet100-54940213000

3,162.65 €

1 12 Arbeitstage 0,2~0,8QS-16KD4Schalldämpfer2 - 84 - 16416mit Manometer1002055293730000

1,685.95 €

1 4 Arbeitstage 0,25~0,8G1/2G1/2G1/22 - 84 - 16516G1/8 vorbereitet100-54939813000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Umgebungstemperatur(°C) 5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Lagertemperatur(°C) 5
Max. Lagertemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support