Präzisions-Druckregelventil, LRP Serie

Präzisions-Druckregelventil, LRP Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LRP-1/4-0.7
LRP-1/4-2.5
LRP-1/4-4
LRP-1/4-10
LRP-1/8-6
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Min. Druckregelbereich
(bar)
Max. Druckregelbereich
(bar)
Min. Lagertemperatur
(°C)
Max. Lagertemperatur
(°C)
Baugröße Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

226.03 €

1 3 Arbeitstage 8000,1~1,2G1/4G1/40,050,7----159500310

226.03 €

1 3 Arbeitstage 18000,1~1,2G1/4G1/40,052,5----162834310

226.03 €

1 3 Arbeitstage 20000,1~1,2G1/4G1/40,054----159501310

226.03 €

1 3 Arbeitstage 23000,1~1,2G1/4G1/40,110----159502310

94.34 €

1 3 Arbeitstage 3000,1~0,8G1/8G1/80,16-1060402 - mäßige Korrosionsbeanspruchung2416371200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium Werkstoff Dichtungen NBR Max. Druckhysterese(bar) 0,02
Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Druckanzeige G1/8 vorbereitet Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase

Technischer Support