Differenzdruck-Regelventil, LRL Serie

Differenzdruck-Regelventil, LRL Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LRL-1/2-QS-12
LRL-1/4-QS-6
LRL-1/4-QS-8
LRL-1/4-QS-10
LRL-1/8-QS-4
LRL-1/8-QS-6
LRL-1/8-QS-8
LRL-3/8-QS-8
LRL-3/8-QS-10
LRL-3/8-QS-12
LRL-M5-QS-4
LRL-M5-QS-6
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Nenndurchfluss offen
(l/min)
Nenndurchfluss geschlossen
(l/min)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

74.25 €

1 4 Arbeitstage G1/2QS-12760730153521110

51.37 €

1 4 Arbeitstage G1/4QS-624124015351438

51.57 €

1 7 Arbeitstage G1/4QS-822422415351639

57.86 €

1 4 Arbeitstage G1/4QS-1023123115351843

41.06 €

1 4 Arbeitstage G1/8QS-4969315351121

44.40 €

1 4 Arbeitstage G1/8QS-611511515351322

51.37 €

1 4 Arbeitstage G1/8QS-812011515351523

63.06 €

1 3 Arbeitstage G3/8QS-846339315351770

63.06 €

1 4 Arbeitstage G3/8QS-1047642315351974

70.42 €

1 4 Arbeitstage G3/8QS-1243837915352078

36.35 €

1 4 Arbeitstage M5QS-430301535109,5

41.06 €

1 4 Arbeitstage M5QS-6303015351211

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT-verstärkt Werkstoff Einschraubzapfen Messing vernickelt Werkstoff Gewindedichtung PTFE
Eingangsdruck 1(bar) 0 - 9 Min. Druckregelbereich(bar) 2 Max. Druckregelbereich(bar) 6
Min. Umgebungstemperatur(°C) 0 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technischer Support