Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Blindstopfen, B Serie

Blindstopfen, B Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1/2
B-1/4
B-1/8
B-3/4
B-3/8
B-M5-B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Befestigungsart Werkstoff O-Ring Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1 Gewicht
(g)
Herstellerteilenummer

2.68 €

4 Arbeitstage Innensechskant SW10PA, TPE-U(PUR)14± 20 %Außengewinde G1/2433571

1.38 €

4 Arbeitstage Innensechskant SW6PA, TPE-U(PUR)11± 10 %Außengewinde G1/4153569

1.38 €

4 Arbeitstage Innensechskant SW5PA, TPE-U(PUR)3,5± 20 %Außengewinde G1/873568

4.83 €

4 Arbeitstage Innensechskant SW12PA, TPE-U(PUR)35± 10 %Außengewinde G3/4763572

2.14 €

4 Arbeitstage Innensechskant SW8PA, TPE-U(PUR)12,5± 20 %Außengewinde G3/8233570

1.29 €

4 Arbeitstage Innensechskant SW2,5Edelstahl, NBR1,33± 20 %Außengewinde M51174308

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Stahl verzinkt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support