Aktivkohlefilter, MS12 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MS12-LFX-G-U

Teilenummer
MS12-LFX-G-U
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

884.42 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart wahlweise:, Leitungseinbau, mit Haltewinkel Baugröße 12 Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen NBR Werkstoff Abdeckung PA Werkstoff Schale Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Filter Aktivkohle, Faser Min. Betriebsdruck(bar) 0 Max. Betriebsdruck(bar) 20
Min. Mediumstemperatur(°C) 5 Max. Mediumstemperatur(°C) 30 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Lagertemperatur(°C) -10 Max. Lagertemperatur(°C) 60
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:2], Inerte Gase Luftreinheitsklasse am Ausgang Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:1] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht(g) 7000 Herstellerteilenummer 537155

Technischer Support