Kondensatablass, WA Serie

Kondensatablass, WA Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WA-1-B
WA-2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoff Gehäuse  Min. Betriebsdruck 
(bar)
Max. Betriebsdruck 
(bar)
Max. Umgebungstemperatur 
(°C)
Max. Mediumstemperatur 
(°C)
Herstellerteilenummer Gewicht 
(g)

172.42 €

1 4 Arbeitstage 1.6Brass, PA4166060158497210

126.54 €

1 4 Arbeitstage 1.4Wrought aluminum alloy1,514505015281092

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Umgebungstemperatur (°C) 0 Min. Mediumstemperatur (°C) 0 Min. Lagertemperatur (°C) -20
Max. Lagertemperatur (°C) 60 Pneumatischer Anschluss 1  M9 Betriebsmedium  Wasser

Technischer Support