Zuganker, VMPAL Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VMPAL-ZAS-245
VMPAL-ZAS-285
VMPAL-ZAS-325
VMPAL-ZAS-365
VMPAL-ZAS-405
VMPAL-ZAS-445
VMPAL-ZAS-485
VMPAL-ZAS-565
VMPAL-ZAS-605
VMPAL-ZAS-645
VMPAL-ZAS-685
VMPAL-ZAS-725
VMPAL-ZAS-765
VMPAL-ZAS-805
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Manufacturer part # Gewicht
(g)

14.85 €

1 22 Arbeitstage 245561122168

15.74 €

1 22 Arbeitstage 285561123192

16.83 €

1 22 Arbeitstage 325561124219

17.95 €

1 22 Arbeitstage 365561125246

18.98 €

1 22 Arbeitstage 405561126273

20.08 €

1 22 Arbeitstage 445561127300

21.03 €

1 22 Arbeitstage 485561128327

41.57 €

1 22 Arbeitstage 565561130378

42.51 €

1 22 Arbeitstage 605561131405

43.57 €

1 22 Arbeitstage 645561132432

44.65 €

1 22 Arbeitstage 685561133459

45.60 €

1 22 Arbeitstage 725561134483

46.66 €

1 22 Arbeitstage 765561175513

47.75 €

1 22 Arbeitstage 805561176540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse hochlegierter Stahl rostfrei Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50
Max. Anziehdrehmoment(Nm) 1,7 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 - starke Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support