Zuganker, VMPAC Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VMPAC-ZAE-20

Teilenummer
VMPAC-ZAE-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.37 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Halter Edelstahl Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50
Max. Anziehdrehmoment(Nm) 1,7 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung Manufacturer part # 8038824
Gewicht(g) 4

Sie befinden sich auf der Seite für Zuganker, VMPAC Serie, die Teilenummer ist VMPAC-ZAE-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VMPAC-ZAE-20.

Technischer Support