Steuerschieber, VHER Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VHER-H-B43U-B-G12
VHER-H-B43U-G12
VHER-P-H-B43U-B-G12
VHER-P-H-B43U-G12
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Breite
(mm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

221.85 €

1 4 Arbeitstage 3800803192072860

221.85 €

1 4 Arbeitstage 32009531920711010

194.22 €

1 4 Arbeitstage 3800803192084740

194.22 €

1 4 Arbeitstage 3200953192082900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennweite(mm) 12 Min. Betriebsdruck(bar) 0 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Mediumstemperatur(°C) -20 Max. Mediumstemperatur(°C) 80 Min. Umgebungstemperatur(°C) -20
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Pneumatischer Anschluss 1 G1/2 Pneumatischer Anschluss 2 G1/2
Pneumatischer Anschluss 3 G1/2 Pneumatischer Anschluss 4 G1/2 Betätigungsmoment(Nm) 5
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support