Kondensatablass, PWEA Serie

Kondensatablass, PWEA Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PWEA-AC-3D
PWEA-AC-6A
PWEA-AC-7A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennbetriebsspannung
(V)
Herstellerteilenummer

580.42 €

1 4 Arbeitstage 24 V DC538681

580.42 €

1 18 Arbeitstage 115 V AC538679

580.42 €

1 4 Arbeitstage 230 V AC538680

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse  Kunststoff Min. Betriebsdruck (bar) 0,8 Max. Betriebsdruck (bar) 16
Min. Umgebungstemperatur (°C) 1 Max. Umgebungstemperatur (°C) 60 Min. Mediumstemperatur (°C) 1
Max. Mediumstemperatur (°C) 60 Min. Lagertemperatur (°C) -10 Max. Lagertemperatur (°C) 60
Pneumatischer Anschluss 1  G1/2 Schutzart  IP65 Betriebsmedium  Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Gewicht (g) 700

Technischer Support