Fein- und Feinstfilter, PFML Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PFML-90-HP3-AST
PFML-186-HP3-AST
PFML-186-HP3-H-AST
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Werkstoff Gehäuse Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
(l/min)
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
(l/min)
Gewicht
(g)
Herstellerteilenummer

3,174.37 €

1 39 Arbeitstage 90Wrought aluminum alloy34061022077001612487

5,203.92 €

1 39 Arbeitstage 186Aluminium-Knetlegierung340610220179001364705

7,852.82 €

1 39 Arbeitstage 186Aluminium-Knetlegierung632618980210001624062

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Filtrationsgrad 0.01µm Betriebsdruckbereich(MPa) 0::5 Werkstoff Dichtungen NBR
Werkstoff Schale hochlegierter Stahl rostfrei Werkstoff Filter Borsilikat-Faser Min. Mediumstemperatur(°C) 5
Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Min. Umgebungstemperatur(°C) 5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Min. Lagertemperatur(°C) -10 Max. Lagertemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [2:4:4], Inerte Gase
Luftreinheitsklasse am Ausgang Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support