Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PAML-MK-186-HP3
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dichtungen | NBR | Werkstoff Schrauben | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | 0 | Min. Mediumstemperatur(°C) | 5 | Max. Betriebsdruck(bar) | 50 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | 5 | Min. Lagertemperatur(°C) | -10 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Max. Lagertemperatur(°C) | 60 | Baugröße | 186 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Manufacturer part # | 1629377 |
Gewicht(g) | 1300 |
Sie befinden sich auf der Seite für Modulverbinder, PAML Serie, die Teilenummer ist PAML-MK-186-HP3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PAML-MK-186-HP3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften