Endplattenbausatz, NEV Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NEV-01-VDMA
NEV-02-VDMA
NEV-1DA/DB-ISO
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Anschlussplatte Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 5 Betriebsmedium Manufacturer part # Gewicht
(g)

28.77 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss-G1/2G1/2G1/2Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]161104445

28.77 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss-G3/8G3/8G3/8Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]161112280

27.95 €

1 3 Arbeitstage -Aluminium-DruckgussG3/8G3/8G3/8-10174280

Loading...

  1. 1

Technischer Support