Fein- und Feinstfilter, MS9 Serie

Fein- und Feinstfilter, MS9 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS9-LFM-3/4-AUM-HF
MS9-LFM-3/4-AUM-HF-DA
MS9-LFM-3/4-AUV-HF
MS9-LFM-3/4-AUV-HF-DA
MS9-LFM-3/4-BUM-HF
MS9-LFM-3/4-BUM-HF-DA
MS9-LFM-3/4-BUV-HF
MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA
MS9-LFM-G-AUM-HF
MS9-LFM-G-AUM-HF-DA
MS9-LFM-G-AUV-HF
MS9-LFM-G-AUV-HF-DA
MS9-LFM-G-BUM-HF
MS9-LFM-G-BUM-HF-DA
MS9-LFM-G-BUV-HF
MS9-LFM-G-BUV-HF-DA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Filtrationsgrad Betriebsdruckbereich
(MPa)
Pneumatischer Anschluss 1 Min. Mediumstemperatur
(°C)
Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Luftreinheitsklasse am Ausgang Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
(l/min)
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
(l/min)
Restölgehalt
(mg/m³)
Herstellerteilenummer

449.52 €

1 4 Arbeitstage 0.01µm0~2G3/4-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]39078000,01552964

462.29 €

1 27 Arbeitstage 0.01µm0~2G3/4-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]39078000,01552972

480.35 €

1 22 Arbeitstage 0.01µm0,2~1,2G3/455Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]39078000,01552966

493.14 €

1 22 Arbeitstage 0.01µm0,2~1,2G3/455Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]39078000,01552974

449.52 €

1 22 Arbeitstage 1 µm0~2G3/4-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3]500100000,5552968

462.29 €

1 22 Arbeitstage 1 µm0~2G3/4-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3]500100000,5552976

480.35 €

1 22 Arbeitstage 1 µm0,2~1,2G3/455Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3]500100000,5552970

493.14 €

1 22 Arbeitstage 1 µm0,2~1,2G3/455Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3]500100000,5552978

420.12 €

1 22 Arbeitstage 0.01µm0~2Batterie-Modul-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]39078000,01564051

432.88 €

1 22 Arbeitstage 0.01µm0~2Batterie-Modul-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]39078000,01564052

450.94 €

1 22 Arbeitstage 0.01µm0,2~1,2Batterie-Modul55Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]39078000,01564053

463.68 €

1 22 Arbeitstage 0.01µm0,2~1,2Batterie-Modul55Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]39078000,01564054

420.12 €

1 22 Arbeitstage 1 µm0~2Batterie-Modul-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3]500100000,5564043

432.88 €

1 22 Arbeitstage 1 µm0~2Batterie-Modul-10-10Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3]500100000,5564044

450.94 €

1 22 Arbeitstage 1 µm0,2~1,2Batterie-Modul55Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3]500100000,5564045

463.68 €

1 22 Arbeitstage 1 µm0,2~1,2Batterie-Modul55Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3]500100000,5564046

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Baugröße 9 Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR
Werkstoff Abdeckung PA Werkstoff Schale Aluminium-Knetlegierung Werkstoff Filter Borsilikat-Faser
Max. Mediumstemperatur(°C) 60 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Min. Lagertemperatur(°C) -10
Max. Lagertemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht(g) 2500

Technischer Support