Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MS4-E-IPM-40-80 |
MS4-E-IPM-80-80 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Manufacturer part # | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.49 € | 1 | 22 Arbeitstage | 543494 | 109 | |||
48.97 € | 1 | 22 Arbeitstage | 543495 | 186 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen | NBR | Werkstoff Schrauben | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Anschlussplatte | Aluminium-Druckguss | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften