Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MS12-LFM-G-AUV |
MS12-LFM-G-BUV |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Filtrationsgrad | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Luftreinheitsklasse am Ausgang | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
874.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.01µm | 6 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2] | 537154 | |||
874.54 € | 1 | 22 Arbeitstage | 1 µm | 5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3] | 537153 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0,2::1,2 | Baugröße | 12 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Dichtungen | NBR | Werkstoff Abdeckung | PA | Werkstoff Schale | Aluminium-Knetlegierung |
Werkstoff Filter | Borsilikat-Faser | Min. Betriebsdruck(bar) | 2 | Max. Betriebsdruck(bar) | 12 |
Min. Mediumstemperatur(°C) | 5 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
Min. Lagertemperatur(°C) | -10 | Max. Lagertemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]Inerte Gase |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Gewicht(g) | 7000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtrationsgrad
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Luftreinheitsklasse am Ausgang
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften