Elektrik-Stecksockel, MHAP Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MHAP-PI-1

Teilenummer
MHAP-PI-1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.77 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA Werkstoff Steckkontakte Kupfer verzinnt Min. Umgebungstemperatur(°C) -20
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Schutzart IP40 Kabellänge(m) 1
Kabeldurchmesser(mm) 1 Manufacturer part # 532182 Gewicht(g) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Elektrik-Stecksockel, MHAP Serie, die Teilenummer ist MHAP-PI-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHAP-PI-1.

Technischer Support