Stellungsanzeige, SASF Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SASF-S2-B-F-A34
SASF-S2-B-F-A56
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessungen B x L x H Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

17.91 €

1 4 Arbeitstage Ø 65 x 40404608255

38.52 €

1 4 Arbeitstage Ø 115 x 624077125140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA, PP, hochlegierter Stahl rostfrei Werkstoff Schrauben hochlegierter Stahl rostfrei Min. Umgebungstemperatur(°C) -25
Max. Umgebungstemperatur(°C) 70

Technischer Support