Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VACN-N-A1-1 |
VACN-N-A1-1-EX2-N |
VACN-N-A1-1-EX4-A |
VACN-N-A1-3A |
VACN-N-A1-3A-EX2-N |
VACN-N-A1-16B |
VACN-N-A1-16B-EX2-N |
VACN-N-K1-1-EX4-M |
VACN-N-K1-3A-EX4-M |
VACN-N-K1-16B-EX4-M |
VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Steckkontakte | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Isolierstoffklasse | Isolierstoffklasse des Lackdrahts | Manufacturer part # | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | 60 | - | - | F | F | 8029144 | 95 | |||
36.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | 60 | - | - | F | H | 8029136 | 95 | |||
110.92 € | 1 | 23 Arbeitstage | Messing | 50 | - | - | F | H | 8029139 | 114 | |||
13.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | 60 | - | - | F | F | 8029135 | 95 | |||
36.08 € | 1 | 19 Arbeitstage | Messing | 60 | - | - | F | H | 8029138 | 95 | |||
13.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | 60 | - | - | F | F | 8029134 | 95 | |||
36.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | 60 | - | - | F | H | 8029137 | 95 | |||
110.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 50 | 3 | 7 | F | H | 8029143 | 353 | |||
110.29 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | 50 | 3 | 7 | F | H | 8029141 | 353 | |||
110.29 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | 50 | 3 | 7 | F | H | 8029142 | 353 | |||
110.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 60 | 0,61 | - | H | H | 8029140 | 207 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff, Stahl | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 | Schutzart | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Steckkontakte
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Isolierstoffklasse
Isolierstoffklasse des Lackdrahts
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften