Magnetspule, VACF Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VACF-A-A1-1
VACF-A-A1-1A
VACF-A-A1-3W
VACF-A-A1-5
VACF-A-A1-7
VACF-A-A1-7A
VACF-A-A1-16B
VACF-B-B2-1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Manufacturer part #

11.02 €

1 3 Arbeitstage --8030822

11.02 €

1 4 Arbeitstage --8030824

11.02 €

1 4 Arbeitstage --8030828

11.02 €

1 39 Arbeitstage --8030821

11.02 €

1 39 Arbeitstage --8030823

11.02 €

1 39 Arbeitstage --8030825

11.02 €

1 4 Arbeitstage --8030826

10.46 €

1 3 Arbeitstage -20508030802

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA, Stahl, Kupfer, Thermoplast Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50
Schutzart IP65 Isolierstoffklasse H Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support