Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MH-2-24VDC-PA
Werkstoff Gehäuse | Duroplast, Kupfer, Stahl | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP65 | Manufacturer part # | 549906 | Gewicht(g) | 150 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetspule, MH Serie, die Teilenummer ist MH-2-24VDC-PA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MH-2-24VDC-PA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften