Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SLG-Z-8/12-A |
SLG-Z-18-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
274.98 € | 1 | 39 Arbeitstage | 525680 | 33,5 | |||
343.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 525681 | 75 |
Loading...
Pneumatischer Anschluss | M3 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium harteloxiert | Werkstoff Dichtungen | PUR |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | 1 | Max. Betriebsdruck(bar) | 8 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften