Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MS12-LF-G-CUV |
MS12-LF-G-EUV |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Filtrationsgrad | Luftreinheitsklasse am Ausgang | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405.74 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 µm | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] | 537152 | |||
405.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 µm | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4] | 537151 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0,2::1,2 | Baugröße | 12 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Dichtungen | NBR | Werkstoff Schale | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Filter | Sinterbronze |
Min. Mediumstemperatur(°C) | 5 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | 5 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Min. Lagertemperatur(°C) | 5 | Max. Lagertemperatur(°C) | 60 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-]Inerte Gase | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Gewicht(g) | 7000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtrationsgrad
Luftreinheitsklasse am Ausgang
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften