Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MSW-24AC |
MSW-24AC-OD |
MSW-42AC |
MSW-42AC-60 |
MSW-42AC-OD |
MSW-48AC-OD |
MSW-110AC |
MSW-110AC-60-OD |
MSW-110AC-OD |
MSW-230AC |
MSW-230AC-60-OD |
MSW-230AC-OD |
MSW-240AC-OD |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Steckkontakte | Schutzart | Manufacturer part # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 3589 | |||
46.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | Stahl | IP65 | 34402 | |||
51.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 3594 | |||
79.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 7705 | |||
46.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | Stahl | IP65 | 34403 | |||
74.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | Stahl | IP65 | 34404 | |||
51.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 3591 | |||
74.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | Stahl | IP65 | 34406 | |||
46.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | Stahl | IP65 | 34405 | |||
51.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 3592 | |||
74.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | Stahl | IP65 | 34408 | |||
46.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | Stahl | IP65 | 34407 | |||
74.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | Stahl | IP65 | 34409 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Steckkontakte
Schutzart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften