Magnetspule, MSFG Serie

Magnetspule, MSFG Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSFG-12
MSFG-12-OD
MSFG-24/42-50/60
MSFG-24/42-50/60-DS
MSFG-24/42-50/60-DS-OD
MSFG-24/42-50/60-OD
MSFG-24-EX
MSFG-42-OD
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Manufacturer part #

18.40 €

1 3 Arbeitstage 4526

15.26 €

1 4 Arbeitstage 34410

18.40 €

1 3 Arbeitstage 4527

26.69 €

1 7 Arbeitstage 13264

23.46 €

1 4 Arbeitstage 34412

15.22 €

1 3 Arbeitstage 34411

23.46 €

1 4 Arbeitstage 536931

34.68 €

1 4 Arbeitstage 34413

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Duroplast, Kupfer, Stahl Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 40
Schutzart IP65 Gewicht(g) 55

Technischer Support