Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KMYZ-2-24-2.5-LED |
KMYZ-2-24-5-LED |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Manufacturer part # | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2,5 | 34997 | 50 | |||
49.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 34998 | 90 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PA | Werkstoff Steckkontakte | Bronze | Werkstoff Kabelmantel | TPE-U(PUR) |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Schutzart | IP65 |
Nennbetriebsspannung DC(V) | 24 | Kabeldurchmesser(mm) | 3,4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften