PE-Wandler, PE Serie

PE-Wandler, PE Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PE-1/8-1N-SW
PE-1/8-2N-SW
PE-1000
PE-PK-4-SW
PE-VK-5.1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Pneumatischer Anschluss Werkstoff Kabelmantel Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Schutzart Kabellänge
(m)
Schaltausgang Betriebsmedium Manufacturer part # Gewicht
(g)

144.65 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PA, Stahl, VMQ (Silikon)G1/8PVC0860060IP670,5kontaktbehaftetDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]648450

149.60 €

1 4 Arbeitstage Aluminium-Druckguss, PA, Stahl, VMQ (Silikon)G1/8PVC0860060IP670,5kontaktbehaftetDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]786265

285.94 €

1 4 Arbeitstage -M5--1--1050IP621-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]3719-

144.65 €

1 12 Arbeitstage PA, POM, Stahl, VMQ (Silikon)PK-4PVC00,2560060IP67--Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]7471-

388.80 €

1 4 Arbeitstage -M5--100,2550-1050IP62--Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]7451250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Betriebsdruck(bar) 0

Technischer Support