Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Kabelmantel | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Min. Kabel-Biegeradius (mm) | Manufacturer part # | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.25 € | 1 | 24 Arbeitstage | PVC | 2,5 | 10,2 | 122 | 560419 | 645 | |||
91.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | PVC | 5 | 10,2 | 122 | 560420 | 1195 | |||
131.51 € | 1 | 22 Arbeitstage | PVC | 10 | 10,2 | 122 | 560421 | 2295 | |||
95.66 € | 1 | 39 Arbeitstage | PVC | 2,5 | 9,6 | 115 | 560425 | 467 | |||
117.89 € | 1 | 22 Arbeitstage | PVC | 5 | 9,6 | 115 | 560426 | 837 | |||
162.40 € | 1 | 22 Arbeitstage | PVC | 10 | 9,6 | 115 | 560427 | 1577 | |||
67.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | PVC | 2,5 | 10,2 | 122 | 560416 | 640 | |||
87.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | PVC | 5 | 10,2 | 122 | 560417 | 1190 | |||
128.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | PVC | 10 | 10,2 | 122 | 560418 | 2290 | |||
88.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | PVC | 2,5 | 9,6 | 115 | 560422 | 462 | |||
110.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | PVC | 5 | 9,6 | 115 | 560423 | 832 | |||
155.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | PVC | 10 | 9,6 | 115 | 560424 | 1572 | |||
106.00 € | 1 | 22 Arbeitstage | TPE-U(PU) | 2,5 | 12,5 | 63 | 560413 | 610 | |||
157.15 € | 1 | 22 Arbeitstage | TPE-U(PU) | 5 | 12,5 | 63 | 560414 | 1125 | |||
259.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | TPE-U(PU) | 10 | 12,5 | 63 | 560415 | 2155 | |||
98.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | TPE-U(PU) | 2,5 | 12,5 | 63 | 560410 | 605 | |||
147.09 € | 1 | 22 Arbeitstage | TPE-U(PU) | 5 | 12,5 | 63 | 560411 | 1120 | |||
245.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | TPE-U(PU) | 10 | 12,5 | 63 | 560412 | 2150 |
Loading...
Schutzart | IP67 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Kabelmantel
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Min. Kabel-Biegeradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften