Steckdosenleitung, NEBV Serie

Steckdosenleitung, NEBV Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2
NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2
NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2
NEBV-H1G2-P-0.5-N-LE2
NEBV-H1G2-P-1-N-LE2
NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Kabelmantel Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)
Manufacturer part # Gewicht
(g)

1.71 €

1 4 Arbeitstage -0,51,35666544

2.58 €

1 4 Arbeitstage -11,35666557

5.15 €

1 22 Arbeitstage -2,51,356665617

7.72 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PUR)0,53,45666588

8.88 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PUR)13,456665916

12.32 €

1 4 Arbeitstage TPE-U(PUR)2,53,456666035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse POM Werkstoff Steckkontakte Kupfer-Legierung verzinnt Werkstoff Isolierhülle PVC
Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Schutzart IP40
Leiter-Nennquerschnitt(mm²) 0,14

Technischer Support