Steckdosenleitung, NEBU Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NEBU-M12W8-K-15-N-LE8

Teilenummer
NEBU-M12W8-K-15-N-LE8
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

98.49 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse TPE-U(PUR) Werkstoff Dichtungen NBR Werkstoff Steckkontakte Messing vergoldet
Werkstoff Kabelmantel TPE-U(PUR) Werkstoff Isolierhülle PP Min. Umgebungstemperatur(°C) -25
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Schutzart IP67 Kabellänge(m) 15
Kabeldurchmesser(mm) 6,3 Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung(mm) >= 66 Leiter-Nennquerschnitt(mm²) 0,25
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Manufacturer part # 8048086 Gewicht(g) 848

Sie befinden sich auf der Seite für Steckdosenleitung, NEBU Serie, die Teilenummer ist NEBU-M12W8-K-15-N-LE8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NEBU-M12W8-K-15-N-LE8.

Technischer Support